??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
22700.0226 Kugeldruckschraube
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22700. - Kugeldruckschrauben mit Kopf, Kugel verdrehgesichert / abgeflachte Kugel, geriffelt
Stückliste
22700.0226 Kugeldruckschraube
BESTNR
Bestellnummer
22700.0226
AUS
Ausführung
mit Kopf, abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt
D1
Gewinde
M 12
ROT
°
L
80 mm
D2
18 mm
D3
7.2 mm
L3
12 mm
L4
44.0 mm
KG
Kugel
8.5 mm
SW
10 mm
BESTA
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.
18 kN
G
Gewicht
80 g
Embedded user actions